Meniu Caută

Bușoane de mascare cu inel M4 11.0 mm Silicon Transparent

Șuruburile mascate cu inel se folosesc pentru a masca filetul și a oferi o soluție de agățare în timpul proceselor de vopsire, acoperire și/sau sablare. Se pot utiliza cu un cârlig sau un alt sistem de agățare.
Numărul piesei Essentra:

10353004

Numărul piesei producătorului:

1529881

480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 8,9946 RON
500 + 4,1238 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

449,73 RON

50 x 8,9946 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M4
D 11.0 mm
CH 4.0 mm
FH 2.6 mm
Culoare Transparent
Material Silicon
Cod Vamal 7318190020

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne