Skrutka s okom je typ skrutky so slučkou na jednom konci a zvyčajne sa používa s háčikom alebo inými závesnými systémami. Bežne sa používajú na zavesenie pri práškovom lakovaní, natieraní, otryskávaní a iných procesoch povrchovej úpravy. Na zabezpečenie dlhej životnosti a optimálneho výkonu je nevyhnutné, aby skrutky mali určitú formu ochrany proti vniknutiu látok a kontaminácii.
Dosiahnete to vďaka nášmu sortimentu maskovaných skrutiek s okom vyrobených z ocele, ktoré ponúkajú na výber silikónový povlak v rôznych farbách. Silikónový povlak ochráni skrutku s okom počas používania a predĺži jej životnosť. Vďaka tomu je náš sortiment vysoko ekonomickou a udržateľnou voľbou pre vašu aplikáciu.
Cod Serie: SRF0062
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | FH | Culoare | Material | HS | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | CH | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,664 RON - 16,7987 RON | 80 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Alb
|
Silicon
|
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,2432 RON - 24,4707 RON | 70 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,5229 RON - 14,2856 RON | 80 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Galben
|
Silicon
|
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
16,0933 RON - 35,1849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Maro
|
Silicon
|
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,605 RON - 7,857 RON | 500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Roz
|
Silicon
|
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,1238 RON - 8,9946 RON | 480 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
12,2936 RON - 26,8516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,6929 RON - 12,4072 RON | 480 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
11,762 RON - 25,6611 RON | 40 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
Mov
|
Silicon
|
|
M14
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.