Meniu Caută

Bușoane de mascare cu inel M6 14.0 mm Silicon Galben

Șuruburile mascate cu inel se folosesc pentru a masca filetul și a oferi o soluție de agățare în timpul proceselor de vopsire, acoperire și/sau sablare. Se pot utiliza cu un cârlig sau un alt sistem de agățare.
Numărul piesei Essentra:

10353028

Numărul piesei producătorului:

1529883

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 14,2856 RON
200 + 6,5229 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

285,71 RON

20 x 14,2856 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
D 14.0 mm
CH 6.0 mm
FH 4.1 mm
Culoare Galben
Material Silicon
Cod Vamal 7318190020

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne