Meniu Caută

Bușoane de mascare cu inel M8 18.0 mm Silicon Alb

Șuruburile mascate cu inel se folosesc pentru a masca filetul și a oferi o soluție de agățare în timpul proceselor de vopsire, acoperire și/sau sablare. Se pot utiliza cu un cârlig sau un alt sistem de agățare.
Numărul piesei Essentra:

10353035

Numărul piesei producătorului:

1529884

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 16,7987 RON
200 + 7,664 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

335,97 RON

20 x 16,7987 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M8
D 18.0 mm
CH 8.0 mm
FH 4.7 mm
Culoare Alb
Material Silicon
Cod Vamal 7318190020

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne