Meniu Caută

Bușoane de mascare 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC

This black PVC flangeless plug has a tapered and ribbed shank to plug multiple hole sizes. The push fit design and easily be removed with its finger tab.
Numărul piesei Essentra:

10078006

Numărul piesei producătorului:

11133

9610 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,5081 RON
4000 + 0,5243 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

603,24 RON

400 x 1,5081 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PVC
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne