Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9079 RON - 1,1086 RON | 2800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,5784 RON - 4,3503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,4344 RON - 5,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 3,4241 RON - 4,1257 RON | 14 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 12,5597 RON - 12,5597 RON | 3 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 2,6242 RON - 3,2276 RON | 2600 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6,0904 RON - 6,0904 RON | 500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,9532 RON - 8,9532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1,5998 RON - 1,9505 RON | 15 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 9,9214 RON - 11,9984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,4785 RON - 1,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6666 RON - 2,1328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2629 RON - 1,2629 RON | 38 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,5585 RON - 2,1328 RON | 1600 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2,0348 RON - 2,5119 RON | 8200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 6,1606 RON - 7,5218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Albastru
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,4417 RON - 2,961 RON | 3750 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Roșu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,6839 RON - 2,0488 RON | 3500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,2978 RON - 3,9854 RON | 1500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina