Meniu Caută

Bușoane de mascare 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE

Acest dop de mascare fără flanșă este conceput pentru a masca găurile fără a masca suprafața înconjurătoare. Designul conic permite protejarea mai multor diametre de găuri. Designul său cu profil ergonomic are o clapă de tragere pentru instalare și demontare ușoară. Această piesă este realizată din TPR, care este rezistent la acizi. Printre aplicații se numără acoperirea cu pulbere la temperatură mai scăzută, acoperirea electronică, placarea și anodizarea.
Numărul piesei Essentra:

10092316

Numărul piesei producătorului:

18411

3340 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 2,0808 RON
4000 + 0,6503 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

832,32 RON

400 x 2,0808 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material TPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne