Meniu Caută

Bușoane de mascare 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10248829

Numărul piesei producătorului:

461475

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 8,7348 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

873,48 RON

100 x 8,7348 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne