Meniu Caută

Bușoane de mascare 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM

Acest bușon de mascare fără flanșă este realizat din EPDM de culoare neagră, putând proteja orificii cu diametrul de 20 mm, fără să acopere suprafețele din jur. Are un interval de temperatură de pană la 180˚C.
Numărul piesei Essentra:

10377482

Numărul piesei producătorului:

461487

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 4,2442 RON
1000 + 3,4911 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

848,84 RON

200 x 4,2442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne