Meniu Caută

Bușoane de mascare 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10288368

Numărul piesei producătorului:

499016

3756 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,7524 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

876,20 RON

500 x 1,7524 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Roz
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne