Meniu Caută

Bușoane de mascare 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicon

Numărul piesei Essentra:

10288399

Numărul piesei producătorului:

499019

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 5,2436 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

1 048,72 RON

200 x 5,2436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Silicon
Culoare Mov
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne