Meniu Caută

Bușoane cu guler 7.8 mm 6.0 mm Silicon Galben

This yellow diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Numărul piesei Essentra:

10359686

Numărul piesei producătorului:

19-0000-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7456 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

745,60 RON

1000 x 0,7456 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M8
Material Silicon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne