Meniu Caută

Bușoane de mascare pentru piulițe sudabile

În stoc

Piulițele de sudură de mascare sunt concepute pentru a acoperi și proteja piulițele de sudură filetate și nefiletate. Are o clapetă de tragere și dinți care prind firul. Poate rezista la temperaturi de până la +250 C.Piulițele de sudură au un filet și este esențial ca acest filet să nu fie acoperit cu pulbere sau prin tratament de suprafață. Gama noastră de bușoane de mascare cu tragere este special concepută pentru mascarea orificiilor drepte sau filetate și este ideală pentru mascarea piulițelor sudabile.Clapeta de tragere permite îndepărtarea rapidă și ușoară.Corpul dopului are dinți care prind filetul; acest lucru asigură o potrivire pozitivă care va menține în siguranță ansamblul de mascare. Material: Silicon Culoare: Roșu, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SRF0061

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D HD h Thread Sizes (All) Culoare d1 d2 Cumpără
0,9996 RON - 0,9996 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Albastru
8.6 mm
9.9 mm
1,5419 RON - 1,5419 RON 350 În stoc
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Roșu
10.3 mm
11.9 mm
0,642 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Negru
4.5 mm
5.5 mm
0,7642 RON - 0,7642 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Galben
6.9 mm
7.8 mm
Bușoane de mascare pentru piulițe sudabile (ID) Roșu Silicon

10359709

Interval de preț
1,5419 RON - 1,5419 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm