Meniu Caută

Stabilizator comutator 5.0 mm 25.0 mm Gri Silicon

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Numărul piesei Essentra:

10333440

Numărul piesei producătorului:

108010562301

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,2409 RON
500 - 999 0,2122 RON
1000 + 0,1519 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

60,23 RON

250 x 0,2409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Stil articulație Fixare prin împingere
Material complet Cauciuc siliconic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne