Meniu Caută

Bușoane de perete

În stoc

Hmoždinky sa používajú so skrutkami ako upevňovacie riešenie pre celý rad aplikácií v komerčnom aj domácom stavebníctve, vrátane rôznych domácich kutilov a projektov typu „urob si sám“ (DIY), ako je zavesenie zarámovaných obrazov, políc a iných nástenných displejov.

Tieto cenovo výhodné hmoždinky sú ľahko použiteľné upevňovacie prvky na jednoduché zasunutie, ktoré sa zvyčajne používajú na suché vystuženie. Sú schopné zvládnuť nízku hmotnosť a vhodné na použitie so samovrtnými a samoreznými skrutkami.

Na montáž hmoždinky budete potrebovať niekoľko nástrojov, vrátane vŕtačky, kladiva a skrutkovača. Hmoždinky nie je možné zaskrutkovať priamo do steny alebo sadrokartónu, ale vkladajú sa do predvŕtaného otvoru. Na odstránenie hmoždinky stačí použiť kliešte.

  • Materiál: silikónová guma
  • Farba: šedá

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime de montare Diametru total minim Diametru total maxim Cumpără
0,2834 RON - 0,449 RON 250 În stoc
8.0 mm
40.0 mm
0,1557 RON - 0,2469 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
30.0 mm
1,3962 RON - 2,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
75.0 mm
0,1599 RON - 0,2554 RON 1500 În stoc
4.0 mm
20.0 mm
0,7872 RON - 1,4454 RON 100 În stoc
12.0 mm
60.0 mm
0,5556 RON - 1,096 RON 300 În stoc
10.0 mm
50.0 mm
0,1557 RON - 0,2469 RON 250 În stoc
5.0 mm
25.0 mm
Stabilizator comutator 8.0 mm 40.0 mm Silicon Gri

10333464

Interval de preț
0,449 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total minim
    8.0 mm
  • Diametru total maxim
    40.0 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Stabilizator comutator 4.0 mm 20.0 mm Silicon Gri

10333433

Interval de preț
0,2554 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total minim
    4.0 mm
  • Diametru total maxim
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Stabilizator comutator 12.0 mm 60.0 mm Silicon Gri

10333488

Interval de preț
1,4454 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total minim
    12.0 mm
  • Diametru total maxim
    60.0 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Stabilizator comutator 10.0 mm 50.0 mm Silicon Gri

10333471

Interval de preț
1,096 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total minim
    10.0 mm
  • Diametru total maxim
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere
Stabilizator comutator 5.0 mm 25.0 mm Silicon Gri

10333440

Interval de preț
0,2469 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total minim
    5.0 mm
  • Diametru total maxim
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Gri
  • Stil articulație
    Fixare prin împingere