Meniu Caută

Stabilizator comutator 10.0 mm 50.0 mm Gri Silicon

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Numărul piesei Essentra:

10333471

Numărul piesei producătorului:

108011062301

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0692 RON
500 - 999 0,7571 RON
1000 + 0,5421 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

106,92 RON

100 x 1,0692 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Stil articulație Fixare prin împingere
Material complet Cauciuc siliconic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne