Meniu Caută

Protecție flanșă 77 mm 79 mm PE Negru

Acest bușon negru de protecție cu flanșă cu față înălțată din PE îndeplinește specificațiile ANSI/ASME B16.5 pentru protecția fețelor înălțată pe țevi.
Numărul piesei Essentra:

10154984

Numărul piesei producătorului:

FPR3A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
45 - 449 10,9345 RON
450 + 4,8329 RON
Ambalaj standard: 450

Comandă în multiplu de 45

Preț total:

492,05 RON

45 x 10,9345 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 132 mm
d1 77 mm
d2 79 mm
h 18.5 mm
Culoare Negru
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne