Meniu Caută

Protecție flanșă 126.7 mm 129 mm PE Negru

Acest bușon negru de protecție cu flanșă cu față înălțată din PE îndeplinește specificațiile ANSI/ASME B16.5 pentru protecția fețelor înălțată pe țevi.
Numărul piesei Essentra:

10155004

Numărul piesei producătorului:

FPR5A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
35 - 174 20,249 RON
175 + 8,9676 RON
Ambalaj standard: 175

Comandă în multiplu de 35

Preț total:

708,72 RON

35 x 20,249 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 5"
Culoare Negru
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne