Meniu Caută

Protecție flanșă 203.2 mm 205 mm PE Negru

Acest bușon negru de protecție cu flanșă cu față înălțată din PE îndeplinește specificațiile ANSI/ASME B16.5 pentru protecția fețelor înălțată pe țevi.
Numărul piesei Essentra:

10155011

Numărul piesei producătorului:

FPR8A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
7 - 69 42,4531 RON
70 + 18,784 RON
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 7

Preț total:

297,17 RON

7 x 42,4531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 279.9 mm
d1 203.2 mm
d2 205 mm
h 32.4 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 8"
Culoare Negru
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne