Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material H L Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Cumpără
0,6343 RON - 1,6604 RON 4020 În stoc
17.2 mm
Roșu
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,5416 RON - 1,4099 RON 7600 În stoc
13.9 mm
Roșu
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
1,3429 RON - 3,4925 RON 720 În stoc
28.0 mm
Roșu
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
1,1142 RON - 2,8914 RON 360 În stoc
20.8 mm
Roșu
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
1,3429 RON - 3,4925 RON 1220 În stoc
24.1 mm
Roșu
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
6,1887 RON - 16,0315 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
Roșu
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
1,4173 RON - 3,7073 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
Roșu
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
1,9365 RON - 5,0671 RON 728 În stoc
40.9 mm
Roșu
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,5234 RON - 1,4156 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
Roșu
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,2334 RON - 3,2063 RON 4050 În stoc
20.4 mm
Roșu
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
1,5015 RON - 3,8933 RON 66 În stoc
21.7 mm
Roșu
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
Bușon filetat Filete UNF 1/2 in x 20 LDPE Roșu

10186169

Interval de preț
1,6604 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
4020 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Roșu

10186312

Interval de preț
1,4099 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 7/8 in x 14 LDPE Roșu

10186206

Interval de preț
3,4925 RON - 1,3429 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 5/8 in x 18 LDPE Roșu

10186183

Interval de preț
2,8914 RON - 1,1142 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 3/4 in x 16 LDPE Roșu

10186190

Interval de preț
3,4925 RON - 1,3429 RON

Niveluri de stoc
1220 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Roșu

10186237

Interval de preț
5,0671 RON - 1,9365 RON

Niveluri de stoc
728 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Roșu

10186176

Interval de preț
3,2063 RON - 1,2334 RON

Niveluri de stoc
4050 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Bușon filetat Filete UNF 11/16 in x 12 LDPE Roșu

10186213

Interval de preț
3,8933 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE