Meniu Caută

Bușon de ventilație M40 1.5 mm

Acest bușon este un element de ventilare, realizat din poliamidă 6 V-0. Are un grad de protecție IP68 la 0,6 bari și rezistă la temperaturi de operare cuprinse între min. -40 C și max. +100 C.
Numărul piesei Essentra:

10207130

Numărul piesei producătorului:

1334477

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 29 44,1568 RON
30 - 49 40,7672 RON
50 + 35,663 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

441,57 RON

10 x 44,1568 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M40
Material PA
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne