Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
0,8237 RON - 0,8237 RON 841 În stoc
25.8 mm
Negru
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,4938 RON - 0,6097 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
Negru
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
0,4627 RON - 0,5713 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
36,5546 RON - 45,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
M40
Gri
35.6 mm
18.0 mm
3
122,4982 RON - 142,9214 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M20
Alamă
13.0 mm
6.0 mm
4
2,3154 RON - 5,1362 RON 1000 În stoc
50.0 mm
Gri
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
5,7395 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Alb
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
16,7582 RON - 19,1424 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
79,7444 RON - 106,3259 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M40
Negru
35.6 mm
18.0 mm
3
191,452 RON - 255,2966 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M40
Alamă
18.0 mm
8.0 mm
4
5,7395 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
41,7864 RON - 48,7486 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
2,3014 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
19,1424 RON - 22,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12
Gri
17.8 mm
10.0 mm
3
13,2454 RON - 20,6039 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
45,7784 RON - 64,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
18,7601 RON - 29,1824 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
74,8052 RON - 116,3636 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gri
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
  • din 5
Bușon de ventilație Stabilizat termic Nailon Negru

10308929

Interval de preț
0,8237 RON - 0,8237 RON

Niveluri de stoc
841 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nailon
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124918

Interval de preț
5,1362 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA