Meniu Caută

Bușon de ventilație 120L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Negru

Dop de aerisire din copolimer acrilic, cauciuc nitrilic negru, RAL 9005 PA 5-V2. Permite trecerea aerului prin orificiul de ventilație, însă blochează umezeala şi murdăria. Previne acumularea de presiune în casete. Previne neetanșeitatea și problemele de acces cauzate de diferențele de presiune.
Numărul piesei Essentra:

10236697

Numărul piesei producătorului:

34002752E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 34,6784 RON
100 - 499 24,7703 RON
500 + 22,2933 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

34,68 RON

1 x 34,6784 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Dimensiune filet M20
Material PA
Culoare Negru
Tip 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne