Meniu Caută

Bușon de ventilație 1350L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Negru

Dop de aerisire din copolimer acrilic, cauciuc nitrilic negru, RAL 9005 PA 5-V2. Permite trecerea aerului prin orificiul de ventilație, însă blochează umezeala şi murdăria. Previne acumularea de presiune în casete. Previne neetanșeitatea și problemele de acces cauzate de diferențele de presiune.
Numărul piesei Essentra:

10236888

Numărul piesei producătorului:

34002773E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 62,5267 RON
100 + 44,6619 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,53 RON

1 x 62,5267 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne