Meniu Caută

Bușon de ventilație 750L/H (70mbar) PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10237045

Numărul piesei producătorului:

34002791E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 28,4706 RON
100 - 499 20,3362 RON
500 + 18,3025 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

28,47 RON

1 x 28,4706 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 5.5 mm
D 17.0 mm
H 9.2 mm
L 5.5 mm
Material PA
Culoare Negru
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne