Meniu Caută

Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M4 3.1 mm Oțel inoxidabil Natural

Numărul piesei Essentra:

10237083

Numărul piesei producătorului:

34002796E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 113,5255 RON
100 - 499 81,0896 RON
500 + 72,9807 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

113,53 RON

1 x 113,5255 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 4.0 mm
D 12.3 mm
H 5.8 mm
L 3.1 mm
Dimensiune filet M4
Material Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Tip 6 - Deschis
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne