Meniu Caută

Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 6.0 mm PA Natural

Dop de aerisire din oțel inoxidabil, copolimer acrilic - pentru filete scurte. Permite trecerea aerului prin orificiul de ventilație, însă blochează umezeala şi murdăria. Previne acumularea de presiune în casete. Previne neetanșeitatea și problemele de acces cauzate de diferențele de presiune.
Numărul piesei Essentra:

10237106

Numărul piesei producătorului:

34002798E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 113,5255 RON
100 - 499 81,0896 RON
500 + 72,9807 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

113,53 RON

1 x 113,5255 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 12.0 mm
H 15.2 mm
L 6.0 mm
Dimensiune filet M12
Material PA
Culoare Natural
Tip Bulă
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne