Meniu Caută

Bușon de ventilare 22.2 mm PA Negru

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10308929

Numărul piesei producătorului:

62MP0875V

2841 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8036 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

803,60 RON

1000 x 0,8036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 22.2 mm
D 25.8 mm
H 11.5 mm
L 22.2 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Dimensiune filet
Material PA
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne