Meniu Caută

Bușon de ventilare 25.4 mm PA Negru

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10407752

Numărul piesei producătorului:

62MP1000V

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5948 RON
2500 - 9999 0,5353 RON
10000 + 0,4818 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

297,40 RON

500 x 0,5948 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 25.4 mm
D 30.6 mm
H 11.5 mm
L 25.4 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Material PA
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne