Meniu Caută

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală

În stoc

Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.


Cod Serie: SR1121

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d HD TL Racorduri DKO compatibile (Toate) Dimensiuni filet compatibil (Toate) Cumpără
0,4135 RON - 0,9425 RON 76132 În stoc
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
0,3064 RON - 0,3064 RON 24348 În stoc
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
1,0583 RON - 1,0583 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
44.5 mm
38S,42L
M52 x 2
0,1479 RON - 0,3366 RON 20812 În stoc
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
0,4312 RON - 0,9775 RON 1050 În stoc
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
0,4257 RON - 0,4257 RON 243 În stoc
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
0,172 RON - 0,2408 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
23.0 mm
8S,10L
M16 x 1.5
0,4395 RON - 0,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
31.0 mm
16S
M24 x 1.5
0,4395 RON - 0,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
0,3943 RON - 0,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
0,2582 RON - 0,2582 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
31.0 mm
18L
M26 x 1.5
0,573 RON - 0,573 RON 950 În stoc
49.2 mm
39.6 mm
35L
M45 x 2
0,1329 RON - 0,303 RON 1918 În stoc
16.0 mm
18.0 mm
6L
M12 x 1.5
0,3824 RON - 0,3824 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
0,2102 RON - 0,2102 RON 2000 În stoc
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
0,2213 RON - 0,2213 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
31.0 mm
18L
M26 x 1.5
0,196 RON - 0,196 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
31.0 mm
16S
M24 x 1.5
0,2043 RON - 0,2043 RON 6000 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
0,3041 RON - 0,3041 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
0,229 RON - 0,229 RON 500 În stoc
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
  • din 2
Bușoane cu fixare prin compresie M20 x 1.5 Galben

10104699

Interval de preț
0,9425 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
76132 În stoc
Caracteristici
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    12S
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M20 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușon Galben LDPE

10104736

Interval de preț
0,3064 RON - 0,3064 RON

Niveluri de stoc
24348 În stoc
Caracteristici
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    20S,22L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M30 x 2
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M14 x 1.5 Galben

10104668

Interval de preț
0,3366 RON - 0,1479 RON

Niveluri de stoc
20812 În stoc
Caracteristici
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    6S,8L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M14 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M22 x 1.5 Galben

10104705

Interval de preț
0,9775 RON - 0,4312 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    14S,15L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M22 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușon Galben LDPE

10104743

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
243 În stoc
Caracteristici
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    25S,28L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M36 x 2
  • Material
    LDPE
Bușon Galben LDPE

10104767

Interval de preț
0,573 RON - 0,573 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    35L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M45 x 2
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M12 x 1.5 Galben

10104651

Interval de preț
0,303 RON - 0,1329 RON

Niveluri de stoc
1918 În stoc
Caracteristici
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    6L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M12 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M20 x 1.5 Roșu

10140666

Interval de preț
0,2102 RON - 0,2102 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    12S
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M20 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M18 x 1.5 Roșu

10140659

Interval de preț
0,2043 RON - 0,2043 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    10S,12L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M18 x 1.5
  • Material
    LDPE
Bușoane cu fixare prin compresie M22 x 1.5 Roșu

10140673

Interval de preț
0,229 RON - 0,229 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Racorduri DKO compatibile (Toate)
    14S,15L
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M22 x 1.5
  • Material
    LDPE