Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M22 x 1.5 Galben

This yellow LDPE compression plug fits M22 x 1.5 threads to protect 14S, 15L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10104705

Numărul piesei producătorului:

552087

1050 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,9775 RON
1500 + 0,4312 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

146,63 RON

150 x 0,9775 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
HD 29.0 mm
TL 31.0 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 14S,15L
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M22 x 1.5
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne