Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M26 x 1.5 Roșu

This red LDPE compression plug fits M26 x 1.5 threads to protect 18L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10140697

Numărul piesei producătorului:

552089-RED

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2213 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

221,30 RON

1000 x 0,2213 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.8 mm
HD 32.0 mm
TL 31.0 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 18L
Dimensiune filet M26 x 1.5
Standard filet Filete Metric
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne