Meniu Caută

Bușoane cu fixare prin compresie M30 x 2 Roșu

This red LDPE compression plug fits M30 x 2 threads to protect 20S, 22L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10140703

Numărul piesei producătorului:

552090-RED

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 29.2 mm
HD 34.5 mm
TL 31.3 mm
Racorduri DKO compatibile (Toate) 20S,22L
Dimensiune filet M30 x 2
Standard filet Filete Metric
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne