Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 17.0 mm;M12 Galben PA6

Acest bușon filetat, cu garnitură, este rezistent la căldură și are o garnitură de șaibă din TPE care împiedică pătrunderea contaminanților. Este prevăzut cu filet metric și poate fi instalat manual sau cu șurubelniță. Poate rezista la temperaturi de până la -30 °C și până la 90 °C. De culoare galbenă, este realizat din PA6.
Numărul piesei Essentra:

20597405

Numărul piesei producătorului:

20597405

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2487 RON
5000 - 24999 0,8919 RON
25000 + 0,8027 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

624,35 RON

500 x 1,2487 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 10.0 mm
SW2 7.0 mm
Tip 1
Culoare Galben
Material PA6
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne