Meniu Caută

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

În stoc

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard filet compatibil D Dimensiuni filet compatibil Culoare Material H Tip Cumpără
0,8008 RON - 1,9975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Alb
PA; TPE
0,8854 RON - 2,5336 RON 1800 În stoc
Gas Threads
Alb
PA; TPE
2,0582 RON - 6,0174 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Alb
PA; TPE
2,5871 RON - 4,3827 RON 450 În stoc
Gas Threads
Alb
PA; TPE
1,1233 RON - 2,8021 RON 2965 În stoc
Gas Threads
Alb
PA; TPE
1,0772 RON - 3,0615 RON 229 În stoc
Gas Threads
Alb
PA; TPE
4,3497 RON - 12,4836 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Alb
PA; TPE
0,9671 RON - 1,5044 RON 2968 În stoc
Metric Threads
Galben
PA6
1
0,5175 RON - 0,805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,5732 RON - 0,8916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,65 RON - 1,0111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,4914 RON - 0,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,5821 RON - 0,9056 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,7865 RON - 1,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,7147 RON - 1,1117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Roșu
LDPE
2
0,8108 RON - 1,2613 RON Solicitați termenul de livrare aici
Metric Threads
Galben
PA6
1
2,1715 RON - 3,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Roșu
LDPE
2
0,8108 RON - 1,2613 RON 10000 În stoc
Gas Threads
Galben
PA6
1
1,0403 RON - 1,6183 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Galben
PA6
1
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gas Threads
Galben
PA6
1
  • din 3
1/4” Filete BSP, Filete gaz N/A Alb PA; TPE

10106853

Interval de preț
2,5336 RON - 0,8854 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Alb
Bușoane filetate cu garnitură 35.0 mm;3/4” Alb PA; TPE

10106884

Interval de preț
4,3827 RON - 2,5871 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Alb
Bușoane filetate cu garnitură 24.0 mm;3/8” Alb PA; TPE

10106860

Interval de preț
2,8021 RON - 1,1233 RON

Niveluri de stoc
2965 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Alb
Bușoane filetate cu garnitură 28.0 mm;1/2” Alb PA; TPE

10106877

Interval de preț
3,0615 RON - 1,0772 RON

Niveluri de stoc
229 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Standard filet compatibil
    BSP Threads
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Culoare
    Alb
Bușoane filetate cu garnitură 26.0 mm;M20 Galben PA6

20597443

Interval de preț
1,5044 RON - 0,9671 RON

Niveluri de stoc
2968 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Metric Threads
  • Tip
    1
  • Culoare
    Galben
Bușoane filetate cu garnitură 19.0 mm;1/4" Galben PA6

20597474

Interval de preț
1,2613 RON - 0,8108 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Gas Threads
  • Tip
    1
  • Culoare
    Galben