Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 22.9 mm;3/8" Roșu LDPE

Acest bușon roșu filetat cu garnitură inelară este compus dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, care asigură o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în fitingurile filetate hidraulice. Blochează murdăria, praful și resturile, și se potrivește și pe filetele GAS 3/8" x 19.
Numărul piesei Essentra:

20597542

Numărul piesei producătorului:

20597542

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,2221 RON
4000 - 19999 0,8729 RON
20000 + 0,7856 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

488,84 RON

400 x 1,2221 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.9 mm
H 12.0 mm
SW1 22.5 mm
Thread Sizes (All) 3/8"
Standard filet Filete gaz
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne