Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 31.3 mm;5/8" Roșu LDPE

Acest bușon roșu filetat cu garnitură inelară este compus dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, care asigură o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în fitingurile filetate hidraulice. Blochează murdăria, praful și resturile, și se potrivește și pe filetele GAS 5/8" x 14.
Numărul piesei Essentra:

20597566

Numărul piesei producătorului:

20597566

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,7294 RON
2500 - 12499 1,2353 RON
12500 + 1,1118 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

432,35 RON

250 x 1,7294 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 30.0 mm
Standard filet compatibil Filete gaz
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne