Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 39.8 mm;1" Roșu LDPE

Acest bușon roșu filetat cu garnitură inelară este compus dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, care asigură o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în fitingurile filetate hidraulice. Blochează murdăria, praful și resturile, și se potrivește și pe filetele GAS 1" x 11.
Numărul piesei Essentra:

20597597

Numărul piesei producătorului:

20597597

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 2,3164 RON
1500 - 7499 1,6546 RON
7500 + 1,4891 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

347,46 RON

150 x 2,3164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 40.0 mm
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne