Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 49.9 mm;1,1/4" Roșu LDPE

Acest bușon roșu filetat cu garnitură inelară este compus dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, care asigură o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în fitingurile filetate hidraulice. Blochează murdăria, praful și resturile, și se potrivește și pe filetele GAS 1,1/4" x 11.
Numărul piesei Essentra:

20597603

Numărul piesei producătorului:

20597603

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,4324 RON
800 - 3999 1,7374 RON
4000 + 1,5637 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

194,59 RON

80 x 2,4324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 50.0 mm
Standard filet compatibil Filete gaz
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne