Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 55.2 mm;1,1/2" Roșu LDPE

Acest bușon roșu filetat cu garnitură inelară este compus dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, care asigură o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în fitingurile filetate hidraulice. Blochează murdăria, praful și resturile, și se potrivește și pe filetele GAS 1,1/2" x 11.
Numărul piesei Essentra:

20597610

Numărul piesei producătorului:

20597610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 2,554 RON
600 - 2999 1,8243 RON
3000 + 1,6418 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

153,24 RON

60 x 2,554 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.2 mm
H 16.9 mm
SW1 54.0 mm
Thread Sizes (All) 1,1/2"
Standard filet Filete gaz
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne