Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 16.7 mm;M12 Roșu LDPE

Acest bușon filetat cu garnitură inelară constă dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară care formează o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în cazul fitingurilor filetate hidraulice. Este prevăzut cu o garnitură inelară din nitril pentru a proteja filetele metrice M12. De culoare roșie, este fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20597672

Numărul piesei producătorului:

20597672

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,8916 RON
4000 - 19999 0,6368 RON
20000 + 0,5732 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

356,64 RON

400 x 0,8916 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 18.5 mm
Standard filet compatibil Metric Threads
Tip 2
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne