Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 18.5 mm;M14 Roșu LDPE

Acest bușon filetat cu garnitură inelară constă dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară care formează o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în cazul fitingurilor filetate hidraulice. Este prevăzut cu o garnitură inelară din nitril pentru a proteja filetele metrice M14. De culoare roșie, este fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20597689

Numărul piesei producătorului:

20597689

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,9056 RON
3500 - 17499 0,6468 RON
17500 + 0,5821 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

316,96 RON

350 x 0,9056 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.5 mm
H 17.2 mm
SW1 22.0 mm
Thread Sizes (All) M14
Standard filet Filete Metric
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne