Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 26.3 mm;M20 Roșu LDPE

Acest bușon filetat cu garnitură inelară constă dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară care formează o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în cazul fitingurilor filetate hidraulice. Este prevăzut cu o garnitură inelară din nitril pentru a proteja filetele metrice M20. De culoare roșie, este fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20597726

Numărul piesei producătorului:

20597726

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,2235 RON
3000 - 14999 0,8739 RON
15000 + 0,7865 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

367,05 RON

300 x 1,2235 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 26.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne