Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 31.3 mm;M24 Roșu LDPE

Acest bușon filetat cu garnitură inelară constă dintr-o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară care formează o etanșare strânsă pentru a preveni scurgerile în cazul fitingurilor filetate hidraulice. Este prevăzut cu o garnitură inelară din nitril pentru a proteja filetele metrice M24. De culoare roșie, este fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20597740

Numărul piesei producătorului:

20597740

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,48 RON
2500 - 12499 1,0571 RON
12500 + 0,9514 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

370,00 RON

250 x 1,48 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 30.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip Bulă
Culoare Roșu
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne