Meniu Caută

1/8” Filete BSP, Filete gaz N/A Alb PA; TPE

Acest dop cu filet din nailon natural este prevăzut cu o șaibă TPE. Este potrivit pentru filete BSP și poate fi montat și demontat manual sau cu o unealtă electrică. Materialul din care este făcut rezistă la temperaturi de operare cuprinse între minim -30 C și maxim +90 C.
Numărul piesei Essentra:

10106846

Numărul piesei producătorului:

8610000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9975 RON
1000 - 1999 0,9289 RON
2000 + 0,8008 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

199,75 RON

100 x 1,9975 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 12.0 mm
SW2 8.0 mm
Standard filet compatibil Filete BSP
Standard filet compatibil Filete gaz
Culoare Alb
Material PA; TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne