Meniu Caută

Bușoane filetate cu garnitură 52.0 mm;1-1/4” Alb PA; TPE

Acest dop cu filet din nailon natural este prevăzut cu o șaibă TPE. Este potrivit pentru filete BSP și poate fi montat și demontat manual sau cu o unealtă electrică. Materialul din care este făcut rezistă la temperaturi de operare cuprinse între minim -30 C și maxim +90 C.
Numărul piesei Essentra:

10106907

Numărul piesei producătorului:

8616000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,4836 RON
100 - 999 5,6604 RON
1000 - 1999 4,9193 RON
2000 + 4,3497 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

124,84 RON

10 x 12,4836 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Standard filet compatibil BSP Threads
Standard filet compatibil Gas Threads
Culoare Alb
Material PA; TPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne