Meniu Caută

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

În stoc

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard filet compatibil D Dimensiuni filet compatibil Culoare Material H Tip Cumpără
0,9671 RON - 1,5044 RON 2968 În stoc
Filete Metric
Galben
PA6
1
0,8687 RON - 1,3514 RON 11250 În stoc
Filete gaz
Galben
PA6
1
0,9671 RON - 1,5044 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Galben
PA6
1
0,5444 RON - 0,8469 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,5175 RON - 0,805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,5732 RON - 0,8916 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,8687 RON - 1,3514 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Galben
PA6
1
1,0197 RON - 1,5862 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Galben
PA6
1
0,65 RON - 1,0111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Galben
PA6
1
0,707 RON - 1,0998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Roșu
LDPE
2
1,2924 RON - 2,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Galben
PA6
1
1,22 RON - 1,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Galben
PA6
1
1,3508 RON - 2,1012 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Roșu
LDPE
2
0,7856 RON - 1,2221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Roșu
LDPE
2
1,5637 RON - 2,4324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete gaz
Roșu
LDPE
2
0,7865 RON - 1,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,7147 RON - 1,1117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Roșu
LDPE
2
0,8108 RON - 1,2613 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Galben
PA6
1
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
Filete Metric
Galben
PA6
1
  • din 3
Bușoane filetate cu garnitură 26.0 mm;M20 Galben PA6

20597443

Interval de preț
1,5044 RON - 0,9671 RON

Niveluri de stoc
2968 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Filete Metric
  • Tip
    1
  • Culoare
    Galben
Bușoane filetate cu garnitură 22.0 mm;3/8" Galben PA6

20597481

Interval de preț
1,3514 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
11250 În stoc
Caracteristici
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Filete gaz
  • Tip
    1
  • Culoare
    Galben