Meniu Caută

Capac de acoperire foi 20.0 mm 22.6 mm Negru HDPE

Acest bușon din tablă este folosit pentru a astupa găurile și a proteja filetele interne în timpul transportului, lăsând un finisaj curat. Flanșa piesei permite îndepărtarea și reutilizarea ușoară. Este negru și este fabricat din PE-HD.
Numărul piesei Essentra:

20571207

Numărul piesei producătorului:

20571207

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,675 RON
1000 - 4999 0,4821 RON
5000 + 0,4339 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

67,50 RON

100 x 0,675 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material PE-HD
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne