10261804
466867
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 3,2032 RON |
500 - 999 | 1,309 RON |
1000 + | 1,0908 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 18.5 mm |
Diametru total | 0.728 in |
Înălțime totală | 10.3 mm |
Înălțime totală | 0.406 in |
Diametru orificiu compatibil | 16.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.63 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina