Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Negru

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Essentra Part Number:

10380765

Manufacturer Part Number:

466929

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,9657 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

482,85 RON

500 x 0,9657 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Stil articulație Fixare prin împingere
Formă cap Plat
Tip orificiu Rotund
Diametru total 13.5 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru orificiu compatibil 11.1 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne